Anschlusskabel, M12 Buchse gerade, freies Kabelende, 5 m / VK-M12-5-g 5m

VK-M12-5-g 5m
18037293
- Anschlusskabel mit Anschluss Sensorseite: Buchse gerade, M12 5-polig
- Anschluss Geräteseite: freies Kabelende
- Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M12 5-Pole, gerade neg.Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelendeladen
laden
laden