Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-A pos. auf 3 x KIAG 10-32 pos., 10 m / 1698AE10

Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-A pos. auf 3 x KIAG 10-32 pos., 10 m
1698AE10
18033752
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP65
  • Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
  • Kabellänge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-40 … 120 °C
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-40 … 120 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Anzahl der Leiterbahnen
3
Verbindungstyp (Sensor)
V3-A pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos., KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
480 g
Äußere Schutzschicht
Synthetic braiding
Cable diameter (outer)
3.1 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Vordefinierte Kabellänge
10 m
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden