Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA4 und 914xCA4, Einzelsignale, Fischer 7-pol., 4x BNC, 3 m / 1973A411

Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA4 und 914xCA4, Einzelsignale, Fischer 7-pol., 4x BNC, 3 m
1973A411
18000952
  • Verbindungskabel mit 4 Leitern zur Erfassung der Einzelsignale der Slimline-Kraftsensor-Kits 913xCA4 und 914xCA4
  • Anschlüsse: Fischer 7 pin pos. zu 4 x BNC pos.
  • Schutzklasse EN60529: IP65
  • Länge: 3 m
 
937,00 €
 
VerbindungenFischer 7-polig pos., BNC pos. x 4Vordefinierte Kabellänge3 mSchutzart EN 60529IP65
Mehradrige, hochisolierende Kabel mit vier Leitern für die getrennte Einspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xBA4 und 914xCA4. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und einen BNC pos. Anschluss für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 10 bzw. 20 m verfügbar. Dieses Kabel unterstützt einen Temperaturbereich von –40 bis +120°C.