Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA3 und 914xCA3, Einzelsignale, Fischer 7-pol., 3x BNC, 3 m / 1973A311

1973A311
18000948
- Einzelsignalerfassung für die Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA3 und 914xCA3
- Anschlüsse: Fischer 7 pin pos. zu 3 x BNC pos.
- Schutzklasse EN60529: IP65
- Länge: 3 m
807,00 €
VerbindungenFischer 7-polig pos., BNC pos. x 3Vordefinierte Kabellänge3 mSchutzart EN 60529IP65
Mehradrige, hochisolierende Kabel mit drei Leitern für die getrennte Einspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xBA2 und 914xCA2. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und einen Mini-Coax neg. Anschluss für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 10 bzw. 20 m verfügbar. Dieses Kabel unterstützt einen Temperaturbereich von –40 bis +120°C.