Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA2 und 914xCA2, Einzelsignale, Fischer 7-pol., 2x BNC, 3 m / 1973A211

1973A211
18000944
- Einzelsignalerfassung für die Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA2 und 914xCA2
- Anschlüsse: Fischer 7 pin pos. zu 2 x BNC pos.
- Schutzklasse EN60529: IP65
- Länge: 3 m
722,00 €
VerbindungenFischer 7-polig pos., BNC pos. x 2Vordefinierte Kabellänge3 mSchutzart EN 60529IP65
Mehradrige, hochisolierende Kabel mit zwei Leitern für die getrennte Einspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xBA2 und 914xCA2. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und einen BNC pos. Anschluss für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 10 bzw. 20 m verfügbar. Dieses Kabel unterstützt einen Temperaturbereich von –40 bis +120°C.