Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA and 914xCA, Summensignal, BNC, 3 m / 1971A11

Anschlusskabel für Slimline Kraftaufnehmer-Sets Typ 913xCA and 914xCA, Summensignal, BNC, 3 m
1971A11
18000937
  • Verbindungskabel mit 1 Leiter zur Erfassung der Gesamtsignale der Slimline-Kraftsensor-Kits 913xCA und 914xCA
  • Anschlüsse: Fischer 7 pin pos. zu 1 x BNC pos.
  • Schutzklasse EN60529: IP65
  • Länge: 3 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Kabeleigenschaften
Kabellänge
3 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 7-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Einadrige, hochisolierende Kabel mit einem Leiter für die Summeneinspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xBA und 914xCA. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und verschiedene (z.B. BNC pos., Mini-Coax neg. oder TNC pos.) Anschlüsse für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 20 m verfügbar. Dieses Kabel unterstützt einen Temperaturbereich von –40 bis +120°C.
laden
laden