Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. int zu TNC pos., 0,5 m / 1941A0,5

1941A0,5
18026139
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65 / IP65
- Kabeldurchmesser: 2 mm
- Kabellänge: 0,5 m
Upon request
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mmBiegeradius (dynamisch)
30 mmBiegeradius [mm]
5 mmKoaxialkabel für Kraft-, Drehmoment- und Dehnungssensoren (z.B. für Sensoren mit KIAG 10-32 int. Stecker).
laden
laden