Anschlusskabel für Multikomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer 9-polig, Flansch 90° abgew., Metallschlauch, 5 m / 1679BA5

Anschlusskabel für Multikomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer 9-polig, Flansch 90° abgew., Metallschlauch, 5 m
1679BA5
18049463
  • Anschlusskabel, 8-adrig
  • Länge: 5 m
  • Flanschtyp 90° abgewinkelt (IP67)
  • Schutz: Metallschlauch
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit klassischem Metallschlauch für Mehrkomponenten-Dynamometer, ausgestattet mit einem 9-poligen Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden