Anschlusskabel für Kraftmessplatten, gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. - abgewinkelter Fischer-Stecker 9-pol. pos., 5 m / 1686A5

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. -  abgewinkelter Fischer-Stecker 9-pol. pos., 5 m
1686A5
18000638
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten mit Ladungsausgang
  • Durchmesser: 5,6 mm
  • Anschlüsse: gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. und abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 9-pol. pos.
  • Länge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 9-Pole pos. 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-Pole pos. 90°
laden
laden
laden