Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. gerade - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge / 1758ASP

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. gerade - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge
1758ASP
18000787
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9286BA zu DAQ-Systemen Typ 5691A
  • Durchmesser: 8 mm
  • Anschlüsse: gerader Fischer-Stecker 19-pol. pos. und D-Sub 37-pol. neg.
  • Länge: wählbar (0,2 bis 30 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP63
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 30 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 SE 19-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 37-Pole neg.
laden
laden
laden