Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. gerade - D-Sub 37-pol. neg., 10 m / 1758A10

1758A10
18000786
- Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9286BA zu DAQ-Systemen Typ 5691A
- Durchmesser: 8 mm
- Anschlüsse: gerader Fischer-Stecker 19-pol. pos. und D-Sub 37-pol. neg.
- Länge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP63laden
laden
laden