Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - MIL 19-pol. pos., 10 m / 1757A10

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - MIL 19-pol. pos., 10 m
1757A10
18000784
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9281EA and 9287CA zu Kontrolleinheiten Typ 5233A2
  • Durchmesser: 5,6 mm
  • Anschlüsse: Abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 19-pol. pos. und MIL 19-pol. pos.
  • Länge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
10 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 19-Pole pos., 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
MIL 19-Pole pos.
laden
laden
laden