Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge / 1759ASP

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge
1759ASP
18000789
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-Systemen Typ 5691A
  • Durchmesser: 8 mm
  • Anschlüsse: abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 19-pol. pos. und D-Sub 37-pol. neg.
  • Länge: wählbar (0,2 bis 30 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 30 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 WSO 19-Pole pos. 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 37-Pole neg.
laden
laden
laden