Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 37-pol. neg., 10 m / 1759A10

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 37-pol. neg., 10 m
1759A10
18000788
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-Systemen Typ 5691A
  • Durchmesser: 8 mm
  • Anschlüsse: abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 19-pol. pos. und D-Sub 37-pol. neg.
  • Länge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
10 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 19-Pole pos., 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 37-Pole neg.
laden
laden
laden