Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 25-pol. pos., 10 m / 1700A105A10

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, Fischer 19-pol. pos. abgew. - D-Sub 25-pol. pos., 10 m
1700A105A10
18000689
  • Von Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-System Typ 5695B
  • Länge: 10 m
  • Durchmesser: 8 mm
  • Anschlüsse: abgewinkelter (90°) Fischer 19-pol. pos. und D-Sub 25-pol. pos.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
10 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 25-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 WSO 19-Pole pos. 90°
Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9281EA und 9287CA zu DAQ-System Typ 5695B..., abgewinkelter (90°) Fischer-Stecker 19-polig male und D-Sub 25-polig male
laden
laden