Anschlusskabel für Kraftmessplatten, D-Sub 25-pol. pos. - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge / 1791ASP

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, D-Sub 25-pol. pos. - D-Sub 37-pol. neg., kundenspezifische Länge
1791ASP
18000818
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten Typ 9260AA zu DAQ-Systemen Typ 5691A
  • Durchmesser: 8 mm
  • Anschlüsse: D-Sub 25-pol. pos. und D-Sub 37-pol. neg.
  • Länge: wählbar (0,2 bis 30 m)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Konfigurierbare Kabellänge
0.2 … 30 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 25-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 37-Pole neg.
laden
laden
laden