Anschlusskabel für Kraftmessplatten, 2x gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos., Stahlschlauch, 1 m / 1681B1

Anschlusskabel für Kraftmessplatten, 2x gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos., Stahlschlauch, 1 m
1681B1
18019006
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten mit Ladungsausgang
  • Durchmesser: 12,3 mm
  • Anschlüsse: gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos. und gerader Fischer-Stecker 9-pol. pos.
  • Länge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
1 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 9-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-Pole pos.
laden
laden
laden