Verbindungskabel für Kraftmessplatten, 2x gerader Fischer-Stecker 9-polig pos., 10 m / 1685B10

Verbindungskabel für Kraftmessplatten, 2x gerader Fischer-Stecker 9-polig pos., 10 m
1685B10
18000633
  • Anschlusskabel für Kraftmessplatten mit Ladungsausgang
  • Durchmesser: 5,6 mm
  • Anschlüsse: gerader Fischer Stecker 9-polig pos. und gerader Fischer Stecker 9-polig pos.
  • Länge: 10 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Biomechanik und Life Sciences
Kabeleigenschaften
Kabellänge
10 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 9-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 9-Pole pos.
laden
laden
laden