Anschlusskabel geschirmt, M16 Buchse gerade, freies Kabelende, 5 m / VK-D/F-St-A 5m

Anschlusskabel geschirmt, M16 Buchse gerade, freies Kabelende, 5 m
VK-D/F-St-A 5m
18037303
  • Anschlusskabel mit Anschluss Sensorseite: Buchse gerade, M16 6-polig
  • Anschluss Geräteseite: freies Kabelende
  • Geschirmt
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M16x0.75 6-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
Freies Kabelende
laden
laden
laden