Analyse von Befestigungselementen / Prüfung Verbindungselemente

Analyse von Befestigungselementen
Prüfung Verbindungselemente
44002137
  • Ermittlung von Reibungszahlen (DIN EN ISO 16047)
  • Prüfung von Muttern mit Klemmteil
  • Vibrationsprüfung (Junker-Test)
  • Mehrfachanzug mit Veränderung der Reibungszahlen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Prüfung von Schrauben, Bolzen, Muttern und Befestigungselementen gemäß Normen wie DIN EN ISO 16047, DIN EN ISO 2320, EN 14399, EN 15737, DIN 267-27, VDA 235-101, VDA 235-203, VW 01131, MBN 50544, Ford WZ102, RNES 01-50-005, STD 5511 und vielen weiteren. Neben den normierten Prüfungen können auch individuelle Prüfanforderungen und Messgrößen abgedeckt werden.
laden
laden