3D-Kraftmessplatte, Messbereich Fz -10 … 20 kN, Ladungsausgang, digitales Upgrade möglich / 9281EAQ10

9281EAQ10
18043783
- 3D-Kraftmessplatte mit integriertem Ladungsverstärker
- Abmessungen: LxBxH (mm) 600x400x100
- Schutzart: IP65
- Passend für digitale Elektronik (optionales Upgrade)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kNMaximaler Messbereich [kN]
20 kNladen
laden
laden