Verbindungskabel für p/T-Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu freies Kabelende / 2219BG

Zum Anschluss von p/T-Sensoren Typ 6190CAG ohne Stecker. Zur Verwendung mit Typ 2205.

2219BG

Zum Anschluss von p/T-Sensoren Typ 6190CAG ohne Stecker. Zur Verwendung mit Typ 2205.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglicht die Überwachung von Druck und Temperatur im Spritzgießprozess
  • Verringerung des Drifteffekts
  • Thermisch stabil
  • Standardisierte Verbindung
Diese Anschlusskabel für Druck- und Temperatursensoren des Typs 619C sind in Längen von 0,15 m bis 5 m erhältlich.
laden
laden