Schnittstellen-Bibliothek DataServer für Kraftmessplatten / 2873A

2873A
The DataServer Interface Library, DataServer.dll is a Microsoft Component Object Model which provides a binary standard for software component development.
- DataServer API (DataServer.dll)
- Schnittstellen-Bibliothek
- Microsoft Component Object Model (COM)
Die DataServer Schnittstellen-Bibliothek (DataServer.dll) ist ein prozessinterner Microsoft Component Object Model (COM)-Server. COM ist eine Softwarearchitektur, die es ermöglicht, Anwendungen aus binären Softwarekomponenten zu erstellen. COM gewährleistet die Funktionsfähigkeit zwischen Komponenten in vielen Software-Entwicklungssprachen (C++, Visual Basic, Java usw.), indem es einen binären Standard für die Komponentenentwicklung bereitstellt.
Software-Anwendung
DataServer (2.4.3.5913)
Englisch
bin