RV-5 Radvektorsensoren / 5349A

5349A
5349A RV-5 Radvektorsensoren erfassen Lenk-, Sturz- und x/y/z-Radbewegungen mit 125 Hz Abtastrate präzise für dynamische Fahrzeugtests.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Komplette Erfassung der Radbewegungen (Lenkwinkel, Sturz sowie x/y/z) für vollständige 3D-Kinematik
- Robustes Design, beständig gegen Spritzwasser, Motoröl und Frostschutzmittel
- Einfache und schnelle Montage über einen 4-Punkt-Saugnapfhalter oder Spannhülsen
- Erweiterbar mit Gierwinkelerfassungsoption (z.B. Correvit SF-Serie)
- Fünf hochpräzise Absolutwinkelaufnehmer für exakte Messungen
- 125 Hz Abtastrate für dynamische Prüfstands- und Testfahrtsimulationen
- Optionale Kraft- und Geschwindigkeitseinbindung mit Radkraft- und Radimpulsaufnehmern
Der RV-5 ist Kistlers Wheel-Vector-Sensor der 5. Generation zur Echtzeitmessung von Radposition und -orientierung relativ zur Fahrzeugkarosserie. Er liefert echte 5-Achsen-Daten (X, Y, Z, Sturz, Spur) und nutzt magnetische Absolutwertgeber für verbesserte Signalqualität und höhere Robustheit. Der RV-5 ist vollständig kompatibel mit bestehenden RV-Plattformen und für anspruchsvolle Anwendungen in Fahrdynamik, ADAS und Dauerlauf-/Haltbarkeitstests ausgelegt.
laden
laden