Piezoelektrische Kraftsensoren für hohe Stoßkräfte (Fz max bis 20 MN) / 9224A

9224A
Diese piezoelektrischen Kraftsensoren messen hochdynamische Kräfte im MN-Bereich und bieten außergewöhnliche Steifigkeit und einen weiten Frequenzbereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hohe Eigenfrequenz
- Breiter Temperaturbereich
- Robust und langlebig
- Vorgespannter und kalibrierter Sensor für mühelose Inbetriebnahme
- Optionale akkreditierte Kalibrierung
Diese piezoelektrischen Kraftsensoren sind für die Messung extrem hoher uniaxialer Kräfte im Meganewton-Bereich ausgelegt. Basierend auf fortschrittlicher piezoelektrischer Technologie bieten diese Sensoren eine außergewöhnliche Steifigkeit und einen weiten Frequenzgang, was sie zur idealen Wahl für Anwendungen mit hohen Stoßkräften macht. Ein kompakter, längsempfindlicher Dehnungsstift wird für die indirekte Messung dynamischer und quasistatischer Kräfte eingesetzt. Er ist besonders geeignet zur Messung sehr großer Kräfte. Seine hohe Auflösung ermöglicht die Messung kleinster dynamischer Veränderungen selbst bei hohen Belastungen.
laden
laden