Drehmoment-Messflanschsysteme KiTorq, Messbereiche von 50 bis 10000 Nm / 4552A

Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4552A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem.

4552A

Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4552A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Drehmoment Messflansche für Anwendungen bis 30000 min-1
  • Bis zu 5 mm Lufspalt zwischen Rotor und Stator für eine einfache Montage
  • Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,03 %.
  • Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
  • Sehr gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (-3 dB) von 10 kHz
  • Analoge und digitale Schnittstellen für maximale Flexibilität und einfache Integration

Die Drehmoment-Flanschsensoren des Typs 4552A verfügen über eine integrierte Drehzahlmessung und ein hochauflösendes Drehwinkelmesssystem. Die analogen und digitalen Schnittstellen bieten maximale Flexibilität und einfache Integration in verschiedene Prüfstandsumgebungen.

Die KiTorq-Systeme sind Drehmoment-Messflanschsysteme, bestehend aus der Drehmoment-Messeinheit Typ 4552A KiTorq Rotor und der Drehmoment-Auswerteeinheit Typ 454XB KiTorq Stator. Die Rotoren und Statoren des KiTorq-Systems können ohne zusätzliche Kalibrierung in beliebiger Kombination miteinander verwendet werden. Mit Hilfe des Bestellschlüssels kann der Rotor Typ 4552A einzeln oder als kalibrierte Drehmomentmesskette zusammen mit einem KiTorq Stator erworben werden. Der Stator erkennt automatisch eine Veränderung des Rotors und stellt automatisch die erforderlichen Parameter ein. Die Drehmoment-Auswerteeinheit versorgt den KiTorq Rotor mit Strom und empfängt von ihm Messwerte. Die Auswerteeinheit verfügt über eine integrierte Drehzahl- und Winkelmesseinheit und liefert je nach Typ verschiedene Signalausgänge.

SensorTool ist eine kostenfreie Parametriersoftware, die Sie hier herunterladen können. Sie verbindet die folgenden Drehmomentsensoren und Geräte mit einem PC: Typen 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4552A, 4700B und 4703B.

laden
laden