DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, oberer Hals, HIII-5th, HIII-50th, HIII-95th, HIII-3 Jahre altes Kind, und SID-Iis / M555Ax

DMS-Kraftaufnehmer für Crashtest-Dummys, oberer Hals, HIII-5th, HIII-50th, HIII-95th, HIII-3 Jahre altes Kind, und SID-Iis

M555Ax

Die DMS-Kraftaufnehmer vom Typ M555A3A wird zur Messung der Kräfte und ein Moment im Bereich des oberen Halses beim Crashtest-Dummy HIII-5 % (HF), HIII-50 % (H3), HIII-95 % (HM), HIII-3 Jahre altes Kind (Y6), und SID-IIs (S2) eingesetzt.
 
  • Oberer Hals
  • Sechsachsig (Fx, Fz, My)
  • DTI- oder analoge Version
  • Geringe Linearitätsabweichnung und Hysterese
  • Kompatibel mit strukturellem Austausch
  • Polaritäten gemäß SAE J211/1
Die Familien Typ M555A3 Dummy-Kraftaufnehmer basieren auf Feder- bzw. Verformungskörpern mit Dehnungsmessstreifen, in die die zu messenden Kräfte und Momente eingeleitet werden. Zur Vermeidung von Linearitätsfehlern sind die Verformungswege für den Messeinsatz konstruktiv so ausgelegt, dass ein sehr proportionales Verhalten realisiert werden kann. Die auf diesen Körpern applizierten Dehnungsmessstreifen dienen der Umsetzung der mechanischen Belastung in anteilige Widerstandsänderungen, die mit einer Wheaton'schen Brückenschaltung aufgenommen werden.