Berührungsgeber in unterschiedlichen Größen und Bauformen, Stecker S2 2-polig, externe Elektronik / IG/S2

IG/S2
Diese Berührungsgeber sind kompakte und robuste Sensoren, die bei Berührung mit einem metallischen Körper über eine „Masseschleife“ ein Signal erzeugen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Unterschiedliche Größen und Bauformen
- Gefederte Stößel in verschiedenen Formen
- Federweg: 0,5 bis 2,0 mm
- Federkraft: 0,5 bis 2,5 N
- Kabellänge: 1000 mm
- Anschluss: Stecker M2, 2-polig
- Separate Elektronik erforderlich
Berührungsgeber sind äußerst robust und verschleißfest und können bis zu einer Umgebungstemperatur von 150°C eingesetzt werden. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und mit unterschiedlichen Stösselformen lieferbar. Berührungsgebern muss grundsätzlich eine Elektronik vom Typ S2-B-x-P2 nachgeschaltet werden. Bei Berührung eines metallischen Objekts (Prüfteil) wird über eine "Masseschleife" ein Signal erzeugt, das von der Steuerung verarbeitet werden kann. Die Arbeitsweise ist statisch bei Kontakt mit dem Bezugspotential.
laden
laden