Deutschland | Deutsch
Produkte
Branchen und Anwendungen
Services und Support
Jobs und Karriere
Über uns
/
Produkte
/
Sensoren
/
Kraftsensoren
/
Rotierende Zerspankraft-Dynamometer (RCDs), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
/
9170A
/
Rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm / 9170A
Rotierendes Zerspankraft-Dynamometer (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm / 9170A
: 18019313
Bestellschlüssel
Spindeladapter Art
HSK-A40
HSK-A50
HSK-A63
HSK-A80
HSK-E40
HSK-E50
HSK-E63
DIN 69871-AD-30
DIN 69871-AD 40
DIN 69871-AD 50
MAS 403 BT 30
MAS 403 BT 40
MAS 403 BT 50
ANSI B5,50-30
ANSI B5,50-40
ANSI B5,50-50
Capto C5
Capto C6
Werkzeugaufnahme (integriert)
Spannzang.aufn.ER(DIN6499-B32)
Systemausbau
Systemausbau
nur Rotor
Conditioner für 19" Rackeinbau
Conditioner in Tischgehäuse
:
:
: