KiStudio – Software für Datenerfassung und Analyse

Software-Lösungen von Kistler helfen die Digitalisierung voranzutreiben und aus Daten Mehrwert zu generieren

KiStudio revolutioniert mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche die Vorbereitung und Durchführung von Messaufgaben. Mit den Editionen «Lab» und «Vehicle Testing» und den verschiedenen unterstützten Geräte-Familien wie KiDAQ und LabAmp kann sich der Anwender optimal auf das Messobjekt fokussieren.

Die Software ermöglicht die Aufzeichnung von Hunderten von Kanälen pro System garantiert dabei höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Triggerfunktionen erlauben automatisierte Schnappschüsse oder Langzeitaufzeichnungen von allen angeschlossen Sensor-Signalen oder CAN-Kanälen. Das intuitive Dashboard ermöglicht eine Live-Visualisierung der Daten, schnelle Überprüfungen und die Wiedergabe aller Signale. Dank des integrierten Projektmanagements bleiben alle Messdaten – auch aus früheren Projekten – übersichtlich organisiert und jederzeit zugänglich.

Eine direkte Verbindung zur jBEAM-Software bietet unmittelbaren Zugriff auf umfangreiche Analyse- und Berichtsfunktionen und sorgt für einen nahtlosen Workflow von der Datenerfassung bis zur Analyse. jBEAM ist separat oder zusammen im attraktiven Paket mit KiStudio erhältlich.