Servopresse mit präziser Kraft-Weg-Überwachung

[object Object]

Kompakt für Fügeanwendungen

Stehen Sie als Maschinen- und Anlagenbauer vor der Aufgabe, eine prozessgesicherte, (teil-) automatisierte Montagestation für das Fügen von Bauteilen mit einer Servopresse zu planen?

Begrenzter Bauraum, zunehmende Systemkomplexität und wachsende Dokumentationspflichten erhöhen den Integrationsaufwand und das Planungsrisiko. Gleichzeitig müssen empfindliche Komponenten prozesssicher gefügt werden – mit reproduzierbarer Kraft‑Weg‑Überwachung und zyklusgenauen Prozessdaten für Freigaben, Audits und Qualitätsnachweise. Klassische Lösungen stoßen hier oft an Grenzen: Betriebskosten und Wartung steigen, die Regelbarkeit bleibt limitiert.

Elektromechanische Servopresse – mit integrierter Kraft‑Weg‑Überwachung. Fügen, Messen, Dokumentieren – alles in einem System.

Das Integrated Joining System (IJSys) vereint sämtliche, bereits optimal aufeinander abgestimmte Komponenten für einen überwachten Fügeprozesses in einem kompakten Gehäuse. In Kombination mit maXYmos NC entsteht eine durchgängige Messkette von der Prozesssteuerung, über die Überwachung bis zur Auswertung – in einem System.

Entdecken Sie das Integrated Joining System

Zum Produkt

All-in-one-Fügesystem mit geringem Platzbedarf in Montageanlagen

Das System vereint Antrieb, Steuerung, Sensorik und funktionale Sicherheit in einem einzigen Gehäuse und benötigt dadurch nur minimalen Platz – ideal für besonders kompakte Maschinenkonzepte. Dank klar definierter Schnittstellen und der kompakten Bauweise gelingt die Integration ebenso einfach wie schnell. Dies führt zu einer hohen Planungs- und Investitionssicherheit und das minimiert Risiko von Fehlern bei der Integration. Zudem kann das System optional ohne einen separaten Schaltschrank betrieben werden, was zusätzliche Flexibilität bei der Maschinenkonzeption ermöglicht.

Direkte Kraft-Weg-Überwachung

  • Rückverfolgbarkeit (Traceability) und Qualitätssicherung dank lückenloser Erfassung, Auswertung und Dokumentation der Fügeprozesse in Echtzeit
  • Belastbare Prozessdaten pro Zyklus – für Freigaben, Audits und Qualitätsnachweise

Durch die Reduzierung von Nacharbeit und Ausschuss ergeben sich planbare Stückkosten.

Effizient integriert

  • Reduktion der Betriebskosten im Vergleich zu pneumatischen Systemen dank maximaler Energieeffizienz und eines wartungsarmen Betriebs
  • All-in-one-Lösung – Minimaler Konstruktions- und Integrationsaufwand

Weniger Peripherie, niedrigere laufende Kosten, geringere Gesamtbetriebskosten.

Einfach nachrüsten

  • Bestehende Montagestationen modernisieren – ohne aufwendige Umbauten und Maschinenstillstandzeiten
  • Standardisierte Schnittstellen ermöglichen die einfache Installation

Geringer Implementierungsaufwand für mehr Planungs- und Investitionssicherheit entlang ganzer Montagelinien. 

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.

Mit dem Integrated Joining System in drei Schritten zum dokumentierten, elektromechanischen Fügeprozess


Entdecken Sie das Integrated Joining System

Zum Produkt