Winterthur, September 2024 - In der Fahrzeugentwicklung werden 6-Komponenten-Messräder bei realen Testfahrten und am Straßensimulator für Fahrdynamik-, Betriebsfestigkeits- und Reifentests eingesetzt, um die Betriebslastdaten (RLDA) zu ermitteln. Die Radkraftsensoren der neuen RoaDyn Integra Serie von Kistler erfassen Kräfte bis 65 kN und Momente bis 12 kNm. Die drei Sensortypen – 4,5 und 6 – sind an Felgen in Größen von 15 bis 22 Zoll montierbar und für Messungen vom kleinen PKW über SUVs bis hin zum Nutzfahrzeug sowie für den Rennsport ausgelegt. Sie sind so konzipiert, dass sie den Anforderungen von Tests an Fahrzeugen aller Antriebsarten gerecht werden. Die neue Messradserie zeichnet sich durch einen breiten Messbereich, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und hohe Flexibilität aus, deckt ein breites Einsatzgebiet ab und ist dabei sehr kosteneffizient.
Die Effizienz, mit der die mechanische Energie und Leistung des Motors auf die Räder verteilt wird, ist ein entscheidender Faktor, um die ehrgeizigen Ziele in Bezug auf die Reduktion des CO2-Ausstoßes zu erreichen. Die neue RoaDyn Integra Serie ist ein flexibel einsetzbares Messsystem für die Fahrzeugentwicklung, mit dessen Hilfe präzise Daten zur Betriebsfestigkeit und Fahrdynamik ermittelt werden. Darüber hinaus dienen die Messräder einer Vielzahl weiterer Zwecke, wie z.B. der Streckencharakterisierung, wobei es um die Wechselwirkungen zwischen Fahrzeugen und der Fahrbahnoberfläche geht. Im Bereich der New Energy Vehicles (NEVs) werden die Erkenntnisse über die Fahrdynamik zur Optimierung der Reichweite benötigt – ein Schlüsselkriterium bei Elektrofahrzeugen. Für die Automobilindustrie sind die Messergebnisse für die Verbesserung der Sicherheit, Leistung und Effizienz sowie für die Haltbarkeit von Fahrzeugen und Komponenten essentiell.






![6-Komponenten-Messräder für die Fahrzeugentwicklung – die RoaDyn Integra Serie von Kistler [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/961-921d.webp)