Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±100000 pC / 5028A151

Miniature industrial charge amplifier with IO-Link (mICA), ±100000 pC
5028A151
18045062
  • Charge amplifier with measuring range: ±4000 ... ±100000 pC
  • IO-Link operation at 600 μs cycle time
  • Custom scaling of analog output from 4% to 100% nominal range
  • Output signal: ±10 V with 6.25 kHz bandwidth
 
 
Input typeCharge (Piezoelectric, PE)Maximum signal frequency6.25 kHzOutput signal typeDigital, Analog, Voltage, IO-LinkApplicationsSpot welding process monitoring
Number of channels1Time constantShort, LongConnectorM12x1 4 pole male
Product brochure
德语
pdf
 
英语
pdf
 
固件
5028A Firmware pack
英语
zip
 
快速入门指南
QuickStart instructions - mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link, Type 5028A
英语
pdf
 
mICA – Miniatur-Industrie-Ladungsverstärker mit IO-Link, Typ 5028A
德语
pdf
 
数据表
德语
pdf
 
日语
pdf
 
英语
pdf
 
说明书
mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link
英语
pdf
 
mICA – miniatur Industrie-Ladungsverstärker
德语
pdf
 
mICA – miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link
日语
pdf
 
软件应用
5028A-IODD
英语
zip