Laboratory charge amplifier, 1-channel, low noise, rack module version, 230 V, BNC / 5018A0000

Laboratory charge amplifier, 1-channel, low noise, rack module version, 230 V, BNC
5018A0000
18004416
  • Charge amplifier with measuring ranges from ±2 to ±2200000 pC
  • Frequency range: ≈0 … 200 kHz
  • LCD and rotary knob for operation and configuration
  • USB and RS-232C interface
 
 
Input typeCharge (Piezoelectric, PE)Maximum signal frequency200 kHzTime constantShort, Long
Number of channels1Signal sizeVery small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Output signal typeVoltage
数据表
日语
pdf
 
Amplificateur de Charge de Laboratoire
法语
pdf
 
中文
pdf
 
Charge Amplifier – Single-Channel Laboratory Charge Amplifier
英语
pdf
 
Ladungsverstärker – Einkanaliger Labor-Ladungsverstärker
德语
pdf
 
说明书
Ladungsverstärker
德语
pdf
 
Charge Amplifier
英语
pdf
 
软件应用
FW-5018-5080-V1.1.1
英语
zip