Servopresse


Che cos'è una servopressa?

Tra le servopresse rientrano sistemi di giunzione elettromeccanici per realizzare diversi tipi di giunzioni mediante processi quali pressatura, calafatura, rivettatura, goffratura, clinciatura e così via. Vengono impiegate sia in impianti di produzione automatici sia in postazioni di lavoro a comando manuale.
Questi sistemi sono utilizzati frequentemente in tutto il settore automobilistico, per applicazioni quali veicoli a nuova energia (NEV), assemblaggio di motori e trasmissioni, sistemi di sterzo, telai, freni, pompe di iniezione e airbag, nonché per vari motori elettrici, ad esempio quelli dei tergicristalli. Ulteriori importanti ambiti applicativi sono il settore dei dispositivi medicali, l'industria elettronica e degli elettrodomestici e gli utensili elettrici.

Presse servo in funzione: grazie alla loro elevata efficienza energetica, questi sistemi di giunzione elettromeccanici contribuiscono alla protezione del clima.
Le presse servo sono molto efficienti dal punto di vista energetico e contribuiscono quindi alla protezione del clima.

Un sistema di giunzione come una servopressa comprende tipicamente un modulo di giunzione (noto anche come «mandrino di giunzione»), un servoamplificatore e un'unità di valutazione forza-spostamento. Per la garanzia della qualità vengono impiegati sistemi di monitoraggio del processo. Sulla base dei dati dei sensori di forza e di spostamento, questi sistemi valutano e documentano i profili forza-spostamento (curve XY) dei processi di giunzione e di calettamento a pressione.

Oltre a monitorare il processo, è possibile anche controllarlo in tempo reale. A tale scopo sono disponibili diverse funzioni standard, tra cui il taglio e il controllo della forza, il rilevamento del gradiente e del punto di flesso, nonché la giunzione basata su segnale o su posizione.

Quali vantaggi offrono le servopresse o i sistemi di giunzione elettromeccanici rispetto ai sistemi di giunzione idraulici o pneumoidraulici?

Le servopresse o i sistemi di giunzione elettromeccanici sostituiscono sempre più spesso i sistemi idraulici o pneumoidraulici convenzionali. I principali fattori che influenzano la scelta di questa tecnologia sono un migliore bilancio energetico, un controllo preciso e flessibile e un TCO (total cost of ownership) inferiore.

Le servopresse e/o i sistemi di giunzione elettromeccanici:

  • forniscono un prezioso contributo alla tutela del clima grazie al migliore bilancio energetico, che offre un potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 fino al 90% rispetto ad altre tecnologie*
  • migliorano e garantiscono la qualità del prodotto grazie al monitoraggio del processo durante la produzione
  • aumentano la produttività degli impianti grazie alla riduzione degli scarti, abbattendo così i costi operativi

Dove vengono utilizzate le servopresse / i sistemi di giunzione elettromeccanici?

  • Settore automobilistico e industria dei fornitori
  • Industria dei dispositivi medicali
  • Industria elettronica
  • Industria degli elettrodomestici
  • Utensili elettrici

* Studio dell'Università di Kassel (2012)

Potreste essere interessati anche a