Kistler MedRelease Suite: un percorso strutturato verso il Real-Time Release Testing per componenti medicali stampati a iniezione in plastica
Che cos'è il Real-Time Release Testing (RTRT)?
L'RTRT è un approccio di assicurazione della qualità che consente ai CMO e agli OEM del settore medicale di valutare la qualità di ogni pezzo prodotto durante il processo, invece di affidarsi a un controllo post-produzione, come l'SPC.
Già consolidato nella produzione farmaceutica, l'RTRT sta diventando realtà anche per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche in ambito medicale. Ciò significa che i produttori possono passare dall'attuale controllo qualità basato sull'SPC a evidenze di qualità verificabili pezzo per pezzo, rese possibili dall'RTRT. In questo modo gli OEM e i CMO del settore medicale soddisfano i crescenti requisiti normativi, migliorando al contempo l'efficienza produttiva e la fiducia in ogni decisione di rilascio.
Vantaggi del Real-Time Release Testing
- Affidabilità della qualità di ogni pezzo al posto del campionamento statistico
- Tracciabilità verificabile per ogni pezzo prodotto
- Minore impegno di misurazione fisica
- Rilascio dei lotti più rapido grazie alla determinazione automatizzata della qualità durante il processo
- Riduzione o eliminazione dei magazzini di quarantena
Principali vantaggi per gli OEM del settore medicale
Piena affidabilità del rilascio
Rilascio qualità verificabile pezzo per pezzo
Visibilità sulla qualità dei fornitori
Implementazione guidata in tutta la rete di fornitori
Principali vantaggi per i CMO del settore medicale
Rilascio più rapido grazie al controllo qualità durante il processo
Ripetibilità scalabile del processo
Maggiore fiducia degli OEM
Supporto guidato all'implementazione
I cinque elementi costitutivi della Kistler MedRelease Suite
Misurazione della pressione in cavità
Un portafoglio completo di sensori di pressione in cavità ad alta precisione che misurano direttamente dove si forma ogni pezzo, fornendo i dati rilevanti per la qualità necessari all'RTRT.
Valutazione della qualità in tempo reale
Tecnologie integrate per il monitoraggio di processo in tempo reale e la determinazione della qualità basata su modelli.
Acquisizione e documentazione dei dati
Raccolta e documentazione dei dati di processo e di qualità di ogni pezzo per tracciabilità, audit e analisi della qualità.
Gestione dei dati e reporting a livello OEM
Tecnologia di analisi aziendale per confrontare, analizzare e ottimizzare i dati di processo e di qualità in tutte le attività produttive.
Competenza di implementazione end-to-end
Competenza di implementazione end-to-end che combina know-how applicativo, validazione, formazione e supporto operativo per qualificare, validare e scalare con successo l'RTRT in tutta la rete di fornitori.
Perché la pressione in cavità è l'indicatore più accurato della qualità del pezzo?
L'approccio RTRT di Kistler si basa su una tecnologia di misura della pressione in cavità leader del settore. La pressione in cavità viene misurata direttamente all'interno dello stampo, esattamente dove si forma ogni pezzo. Rilevando l'effetto combinato di tutti i parametri di processo critici, fornisce l'indicatore più affidabile della qualità finale del pezzo.
Misurando e archiviando in modo continuo i dati di ogni pezzo prodotto, la pressione in cavità costituisce la base per sviluppare modelli di qualità che migliorano la robustezza e la ripetibilità del processo e la determinazione della qualità in tempo reale.
Per questo la pressione in cavità è il fondamento essenziale per implementare il Real-Time Release Testing (RTRT) nello stampaggio a iniezione di materie plastiche in ambito medicale.
Sei passi verso il successo con l'RTRT
1. Valutare il potenziale
Collabori con noi per verificare e individuare dove l'RTRT può offrire il maggior valore, in base ai Suoi prodotti, processi e obiettivi di qualità.
2. Definire il progetto pilota
Insieme selezioniamo l'applicazione più adatta per il Real-Time Release Testing, coinvolgiamo le parti interessate e definiamo i criteri di successo per un progetto pilota.
3. Realizzare e qualificare
La supportiamo nell'installazione della tecnologia necessaria, nella qualificazione dell'intera catena di misura e nella creazione di una base affidabile (Installation Qualification (IQ) e Operational Qualification (OQ)) per un monitoraggio della qualità coerente e conforme nello stampaggio a iniezione in ambito medicale.
4. Validare
Il passo successivo consiste nel confrontare le decisioni di rilascio qualità del sistema pilota con i controlli qualità esistenti, come l'SPC, per verificare l'equivalenza del metodo di misura (Test Method Validation, TMV), generare evidenze e documentare la prontezza per una più ampia adozione dell'RTRT.
5. Ridurre la dipendenza dall'SPC
Il sistema pilota e il modello sono validati e mostrano in modo costante l'equivalenza con il rilascio qualità basato su SPC nello stampaggio a iniezione in ambito medicale, consentendo una riduzione graduale delle misurazioni fisiche.
6. Scalare
Offriamo un supporto pratico per replicare l'approccio RTRT validato su prodotti, macchine e linee di produzione, estenderlo ad altri stabilimenti in tutto il mondo e definire standard di implementazione coerenti in tutta la Sua rete di fornitura.
Iniziate ora il vostro percorso verso l'RTRT
Domande frequenti
1. Che cos'è il Real-Time Release Testing (RTRT)?
L'RTRT è un approccio di assicurazione della qualità in cui la qualità del prodotto viene determinata all'interno del processo produttivo anziché tramite ispezione fisica a campione. Per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche in ambito medicale, l'RTRT consente l'assicurazione della qualità durante il processo di ogni pezzo prodotto e la creazione di evidenze di qualità verificabili pezzo per pezzo a supporto di decisioni di rilascio immediate.
2. In che cosa l'RTRT si differenzia dal controllo statistico di processo (SPC)?
Il controllo statistico di processo (SPC) utilizza misurazioni fisiche su un campione definito e limitato di pezzi prodotti per valutare statisticamente la qualità di un lotto di produzione più ampio. L'RTRT va oltre, valutando ogni pezzo durante la produzione sulla base di dati di qualità di processo validati. Questo riduce i punti ciechi statistici e permette di ridurre progressivamente la dipendenza dall'SPC, aumentando l'affidabilità del rilascio e riducendo colli di bottiglia, impegno e costi del controllo qualità.
Kistler supporta gli OEM e i CMO nella transizione dall'SPC all'RTRT.
3. Perché la pressione in cavità è importante per l'RTRT nello stampaggio a iniezione?
La pressione in cavità viene misurata direttamente all'interno dello stampo, dove si forma il pezzo, e rappresenta quindi il segnale più accurato e rilevante per la qualità nello stampaggio a iniezione di materie plastiche. Rileva come le principali condizioni di processo influiscono sul pezzo stesso ed è strettamente correlata alla sua qualità finale. Una volta stabilita e validata questa relazione per l'applicazione specifica, la pressione in cavità costituisce la base per una determinazione affidabile della qualità durante il processo.
4. La sola pressione in cavità basta a stabilire se un pezzo è conforme o non conforme?
Non automaticamente. Inizialmente occorre stabilire e validare la relazione tra il segnale di pressione in cavità e le specifiche caratteristiche di qualità rilevanti del pezzo. A seconda dell'applicazione, è poi possibile utilizzare limiti di processo definiti o uno specifico modello di qualità per stabilire se il pezzo prodotto soddisfa i criteri di accettazione definiti.
Kistler combina tecnologia di misura e competenza applicativa per aiutarvi a stabilire, comprendere e validare questa relazione per la vostra specifica applicazione di stampaggio a iniezione di materie plastiche in ambito medicale.
5. Che cos'è la Kistler MedRelease Suite?
La Kistler MedRelease Suite è una suite completa di tecnologie e servizi per implementare l'RTRT nello stampaggio a iniezione di materie plastiche in ambito medicale. Combina misurazione della pressione in cavità ad alta precisione, monitoraggio di processo in tempo reale e determinazione della qualità, gestione e analisi dei dati con competenza applicativa, formazione e supporto all'implementazione.
Insieme, questi elementi offrono agli OEM e ai CMO un percorso strutturato verso l'RTRT e verso un'affidabilità del rilascio verificabile pezzo per pezzo.
6. Dobbiamo implementare l'intera soluzione in una sola volta?
No. La transizione all'RTRT avviene deliberatamente per gradi. Si inizia con una misurazione affidabile della pressione in cavità e con il monitoraggio di processo, quindi si approfondisce la comprensione del processo, si introducono la determinazione della qualità e la gestione dei dati, si qualificano le apparecchiature di misura, si valida l'approccio e ci si avvicina progressivamente all'RTRT.
In questo modo fiducia e competenze interne crescono di pari passo con la tecnologia. Kistler accompagna gli OEM e i CMO lungo tutto questo percorso, dalla creazione delle basi di misura fino a validazione, implementazione e scalabilità.
7. Potremmo abbandonare subito l'SPC?
No. Nella pratica, le misurazioni fisiche esistenti vengono inizialmente eseguite in parallelo al nuovo approccio durante il processo. Il confronto dei risultati nel tempo aiuta a dimostrare l'affidabilità della determinazione della qualità e rafforza la fiducia dei team di produzione e qualità.
Una volta ottenuti risultati coerenti e una base validata, l'impegno di misurazione fisica può essere ridotto progressivamente, in linea con il vostro processo di qualità e di rilascio approvato.
8. Come possiamo costruire una fiducia sufficiente per ridurre l'SPC?
La transizione deve essere basata su evidenze e graduale. Le misurazioni fisiche possono inizialmente proseguire in parallelo alla determinazione della qualità durante il processo, consentendo di confrontare direttamente i risultati con i metodi di misura consolidati su una quantità significativa di dati di produzione.
Questo approccio parallelo aiuta a dimostrare equivalenza e coerenza, a validare il sistema di misura e di determinazione della qualità e a rafforzare la fiducia dei team qualità. Una volta raccolte le evidenze necessarie, gli intervalli di misurazione fisica possono essere ridotti progressivamente, in conformità al vostro processo di qualità e di rilascio approvato.
9. Possiamo fidarci del modello di qualità?
Un modello di qualità si basa sulla sua relazione con le caratteristiche fisiche di qualità del pezzo definite e deve essere stabilito e validato per ogni applicazione. Ciò include il confronto dei risultati del modello con le misurazioni fisiche e la dimostrazione che il modello funzioni in modo affidabile entro il proprio campo operativo definito.
Kistler vi supporta nella definizione e nella validazione del modello di qualità, nella valutazione della sua accuratezza e validità e nella creazione delle evidenze documentate necessarie per utilizzarlo con fiducia in produzione.
10. Come si svolge il processo di implementazione?
L'implementazione inizia in genere con la creazione di una base di misura affidabile: selezione e posizionamento dei sensori, integrazione nello stampo, installazione e messa in servizio del sistema di monitoraggio e verifica della corretta acquisizione dei segnali.
Si analizzano quindi il processo e le caratteristiche di qualità rilevanti, si definiscono e si validano criteri di accettazione o modelli di qualità e l'approccio risultante viene integrato nel processo di qualità e di rilascio del cliente. In questa fase è fondamentale qualificare l'intero sistema come catena di misura. Da lì, l'approccio validato può essere trasferito alla produzione in serie e replicato su ulteriori prodotti, macchine, linee e sedi.
Kistler accompagna gli OEM e i CMO lungo tutto questo percorso, dalla valutazione iniziale della maturità e dalla definizione del progetto pilota fino a implementazione, qualificazione, validazione, produzione e scalabilità.
11. Quali sono i principali vantaggi per i CMO del settore medicale?
Per i CMO, l'RTRT può ridurre l'impegno di misurazione fisica e i magazzini di quarantena, individuare prima le deviazioni, migliorare il controllo e la riproducibilità del processo e supportare decisioni di rilascio dei lotti più rapide. Evidenze di qualità verificabili pezzo per pezzo possono inoltre rafforzare fiducia e trasparenza nei confronti dei clienti OEM.
Una volta validato, l'approccio può essere replicato su stampi, macchine, linee di produzione e sedi. La capacità di offrire agli OEM questo livello di affidabilità del rilascio verificabile pezzo per pezzo può diventare, in ultima analisi, un vantaggio competitivo per i CMO.
Kistler vi supporta non solo con la tecnologia necessaria, ma anche con competenza applicativa, supporto all'implementazione, assistenza alla validazione e formazione per metterla in pratica.
12. Quali sono i principali vantaggi per gli OEM del settore medicale?
Gli OEM ottengono una base di evidenze più solida per le decisioni di rilascio dei fornitori. Le informazioni di processo e di qualità pezzo per pezzo possono migliorare la visibilità sulla qualità della produzione, supportare audit e indagini e contribuire a definire aspettative di qualità più coerenti in tutta la rete di fornitori.
Questo è particolarmente rilevante quando i componenti sono prodotti con più stampi, fornitori, linee di produzione o sedi. Kistler collabora con voi per definire l'approccio di implementazione e supporta la vostra rete di CMO nella messa in pratica della tecnologia.
13. L'RTRT garantisce automaticamente la conformità normativa?
No. Nessuna tecnologia garantisce automaticamente la conformità normativa. Il sistema di misura, la determinazione della qualità, l'approccio di validazione, la documentazione e il processo di rilascio devono essere integrati nel sistema di gestione della qualità approvato del produttore e valutati rispetto ai requisiti applicabili.
La Kistler MedRelease Suite fornisce la base di misura, dati di qualità, documentazione e implementazione per supportarvi in questo percorso.
14. L'RTRT può essere scalato su macchine e siti produttivi diversi?
Sì. Una volta definito con successo il concetto di misura e di determinazione della qualità, questo può costituire la base per un'implementazione coerente su ulteriori prodotti, stampi, macchine, linee di produzione e sedi.
Kistler vi supporta nella replica coerente dell'approccio RTRT validato nelle vostre reti di produzione e di fornitura.
15. Che cosa succede se cambiano il processo o le condizioni di produzione?
Un modello di qualità validato è valido entro condizioni operative definite. Le modifiche a processo, attrezzature, materiale, stampo, configurazione dei sensori o ad altre condizioni rilevanti devono quindi essere valutate per stabilire se possano influire sulla misurazione o sull'approccio di determinazione della qualità.
Se una modifica porta il processo al di fuori dell'intervallo validato o influisce sulle prestazioni del modello, è necessaria una verifica o una nuova validazione prima di continuare a fare affidamento sul modello per la determinazione della qualità. Kistler vi supporta nella valutazione di queste modifiche e nel mantenimento di una base affidabile per l'RTRT.
16. Ogni applicazione di stampaggio a iniezione medicale è adatta all'RTRT?
Non automaticamente. L'idoneità e il valore dell'RTRT dipendono dalla specifica applicazione, dai requisiti di qualità e di rischio, dai volumi di produzione, dall'attuale impegno di controllo, dalla stabilità del processo e dall'esistenza di una relazione affidabile tra pressione in cavità e qualità rilevante del pezzo.
Una valutazione della maturità e un progetto pilota possono aiutare a stabilire se l'RTRT è appropriato, quale livello di implementazione sia sensato e che cosa debba essere validato prima di passare all'uso in produzione. Contattateci per fissare un primo incontro.
17. Come capiamo se la nostra applicazione è adatta all'RTRT?
Occorre considerare le caratteristiche rilevanti dei pezzi, l'attuale impegno di controllo, la stabilità del processo, i requisiti di misura, l'infrastruttura produttiva e l'approccio di rilascio desiderato.
Un progetto pilota offre un modo pratico per stabilire la relazione tra pressione in cavità e caratteristiche di qualità rilevanti del pezzo e per definire il percorso più adatto.
Gli OEM e i CMO pronti a esplorare il proprio potenziale per l'RTRT possono parlare con i nostri esperti per valutare la situazione attuale, individuare opportunità e requisiti e definire i prossimi passi concreti. Contattateci oggi stesso.
18. Qual è il modo migliore per iniziare?
Iniziate con un'applicazione chiaramente definita e un obiettivo condiviso tra OEM, CMO, qualità, processo e costruttori di stampi coinvolti. Kistler può aiutarvi a valutare la maturità per l'RTRT, definire il concetto di misura, individuare i requisiti di implementazione e validazione, erogare formazione per la certificazione dei team al fine di costruire internamente le conoscenze necessarie e definire un percorso realistico verso un primo progetto pilota.
L'obiettivo non è sostituire da un giorno all'altro un processo di qualità consolidato, ma costruire passo dopo passo una base validata per un'affidabilità del rilascio verificabile pezzo per pezzo. Contattateci per individuare il vostro prossimo passo.


![Real-Time Release Testing in medical injection molding [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/962-205e.webp)