Tester per sensori di pressione e temperatura della cavità, solo palmare / 5495C0

Tester per sensori di pressione e temperatura della cavità, solo palmare
5495C0
18043133
  • Tester per sensori per una semplice ispezione in loco dei sensori di pressione e temperatura della cavità installati
  • Applicazione di facile utilizzo con controllo wireless del test Spillo
  • Possibilità di analisi dei sensori p e T e dei sensori p/T
  • La catena di misura può essere completamente testata attraverso la generazione di carica definita
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 N
Measuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 N
Metrological characteristics
Measurement error: Temperature measurement, absolute
<1.0 N
Measurement error: Temperature measurement, relative
<2.0 °C
Measurement error: Charge input
<0.5 °C
Measurement error: Charge generation
<5%
Dimensions and materials
Screen size
4.3 in
Weight
570 g
Power supply
Voltage VDC
5 VDC
Power consumption testpin (with battery charge)
6 W
Power consumption handheld (with battery charge)
>12 W
Battery consumption
6.2 mAh
Display modules
Colors
262.144
Active resistive touch surface
95.04 mm x 53.86 mm
Resolution
800x480 in
Il dispositivo di test a batteria Tipo 5495C0 misura la sensibilità dei sensori di pressione della cavità installati, la funzionalità dei sensori di pressione e temperatura della cavità e la resistenza di isolamento dei cavi dei sensori. Può anche essere utilizzato per controllare la catena di misura attraverso la generazione di carica.
Caricamento in corso
Caricamento in corso