Tester di isolamento palmare per sensori analogici Lineas Weigh In Motion / 5811A00Q01

5811A00Q01
18049764
- È necessario un tester di isolamento palmare per la misura iniziale e il controllo funzionale del sensore Lineas Weigh In Motion
- Adatto ai sensori di pesatura in movimento Lineas tipo 9195G e Lineas Compact tipo 9196A
- Intervallo di prova dell'isolamento da 1×10⁸ a 1×10¹¹ Ω
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Il tester di isolamento palmare modello 5811A00Q1 è uno strumento portatile alimentato a batteria che consente di verificare l’isolamento dei sensori piezoelettrici Lineas Weigh In Motion e di memorizzare i risultati sul dispositivo a fini di documentazione. Il dispositivo viene configurato e utilizzato tramite un'interfaccia utente intuitiva su un display touchscreen, integrata da pulsanti laterali che consentono di azionare i comandi principali anche indossando i guanti. L’interfaccia utente grafica non solo offre un modo semplice e intuitivo per configurare il dispositivo, ma visualizza anche vari valori di misura. Una schermata di valutazione permette di verificare se il segnale di processo misurato rientra nei limiti definiti dall’utente. Il tester di isolamento non solo indica il valore di isolamento misurato, ma visualizza anche il risultato in un grafico a indicatore con limiti definiti dall’utente, per facilitare l’individuazione dei risultati conformi da quelli non conformi. Inoltre, il dispositivo palmare è in grado di memorizzare le impostazioni predefinite delle configurazioni di misura generate dall’utente. Ciò non solo consente di passare rapidamente da un’attività all’altra quando queste vengono eseguite ripetutamente, ma garantisce anche che tali attività vengano eseguite con impostazioni identiche, assicurando così la coerenza dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso