Sistema di puntamento ottico per misure di dispersione e velocità, mobile e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A

Sistema di puntamento ottico per misure di dispersione e velocità, mobile e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s
2523A
18018981
  • Sistema di puntamento ottico con ampio intervallo di velocità (50 ... 3000 m/s)
  • Gamma di calibri: 4 ... 40 mm
  • Precisione per la misura della velocità fino a <0,2%, per la misura della dispersione fino a <5 mm
  • Adatto ad ambienti difficili (IP66)
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

Il sistema di puntamento Tipo 2523A è ideale per misurare la dispersione e la velocità dei proiettili. Lo schermo del bersaglio funziona nello spettro dell'infrarosso. Ciò garantisce un'ottima precisione di misura per un'ampia gamma di velocità di munizioni subsoniche e supersoniche. Con filtri appropriati, è possibile misurare facilmente anche proiettili quasi sonici. Lo schermo del bersaglio è stato progettato per essere pienamente compatibile con il registratore di transitori tipo 2529A. Il segnale di uscita analogico fornisce una rappresentazione di alta qualità della forma fisica del proiettile. Ciò consente di scegliere il tipo di misura di velocità più appropriato (punta, estremità o qualsiasi combinazione), che si adatta meglio alla forma del proiettile utilizzato.

Caricamento in corso
Caricamento in corso