Sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL, canale Y per sensori piezoelettrici montaggio a tavolo o a parete, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0011

The maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output.
5867B0011
18019498
  • Sistema di monitoraggio del processo con funzioni di misura Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
  • 4 oggetti di valutazione e fino a 8000 coppie di valori XY per curva
  • 16 programmi di misura per 16 diversi tipi di pezzi
  • Montaggio su scrivania o a parete
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pC
Electrical properties
Input Y
Piezoelectric
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
Il sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL valuta le curve XY di due misurandi interrelati, che possono essere misurati con sensori piezoelettrici, estensimetrici, potenziometrici o qualsiasi altro sensore con uscita di segnale ±10 V. Il sistema dispone di messaggi di avviso e allarmi liberamente assegnabili.
Caricamento in corso
Caricamento in corso