Sensori di misura coppia e angolo di rotazione dal design compatto, con cavo, 2 Nm / T/Ang-Sensor 5413-1260/2 2N·m 1/4"

Sensori di misura coppia e angolo di rotazione dal design compatto, con cavo, 2 Nm
T/Ang-Sensor 5413-1260/2 2N·m 1/4"
18033222
  • Sensori di misura coppia e angolo di rotazione con cavo di collegamento fisso
  • Valore nominale: 2 Nm
  • Identificazione del codice automatico
  • Azionamento quadrato: 1/4"
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
2 N·m
Measuring range [N·m]
0.4 … 2 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Rotating
Metrological characteristics
Accuracy class strain gauge
0.5
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Dynamical properties
Maximum speed [rpm]
Select the category in which the torque to be measured falls.
2500 rpm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Sensor design
Square type
I Sensori di coppia e angolo di rotazione tipo 5413-1200/, 5413-1260/ e 5413-1251/ sono stati progettati per misurare coppie e coppie/angoli di rotazione. L'albero di misura del Sensore di coppia estensimetrico è protetto da una custodia metallica. In opzione, sull'albero di misura è disponibile un disco incrementale per la misurazione dell'angolo di rotazione. Questo passa attraverso una Barriera luminosa a forcella. Lo stadio di elaborazione degli impulsi angolari fornisce due segnali sfasati corrispondenti al senso di rotazione. La robusta custodia in acciaio o alluminio protegge l'interno del sensore, consentendo di effettuare misure in condizioni di produzione. I sensori possono essere dotati di cavi fissi (5 m) o di prese di collegamento. Il sistema Autocode integrato consente di rilevare e calibrare automaticamente il sensore quando viene collegato a sistemi di misura adeguatamente attrezzati. Il sensore di coppia viene fornito con un certificato di qualità. Su richiesta, il sensore di coppia può essere calibrato con tracciabilità nel nostro laboratorio di taratura accreditato DAkkS.
Caricamento in corso
Caricamento in corso