Sensore ottico senza contatto Correvit KiMotion Racing / 2059B

KiMotion Racing Type 2059B
2059B
18048441
  • Sensore ottico senza contatto ultraleggero e compatto
  • Misura senza contatto della velocità e dell'angolo di sbandamento
  • Bassa rumorosità del segnale, elevata resistenza alle vibrazioni e adattamento dinamico della sensibilità del sensore
  • Opzioni di montaggio flessibili
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Vehicle durability testing, Vehicle dynamics testing

Il Correvit KiMotion Racing è il compagno di gara definitivo per tutti i motori. La sua centralina completamente riprogettata, insieme a un algoritmo e a una testa di sensore aggiornati, si traducono in un dispositivo ultraleggero, compatto e preciso per raggiungere la perfezione nelle corse.

Misurazione della dinamica del veicolo negli sport motoristici: Formula 1, NASCAR, MotoGP, Formula-E, ecc.

Misura ad alta precisione e senza slittamenti di:

    \t
  • Distanza
  • \t
  • Velocità longitudinale e laterale
  • \t
  • Angolo di slittamento
  • \t
  • Accelerazioni lungo gli assi x, y e z
  • \t
  • Rotazioni intorno agli assi x, y e z

Vi presentiamo il Correvit KiMotion Racing: l'ultimo passo evolutivo nella rinomata linea di sensori Correvit. Basato sulle eccezionali prestazioni dei suoi predecessori e sul collaudato principio di misura Correvit, il KiMotion Racing porta la tecnologia dei sensori automobilistici a nuovi livelli, offrendo precisione e affidabilità senza precedenti. Il KiMotion Racing è dotato di una centralina completamente riprogettata con un'elettronica all'avanguardia, che ne migliora significativamente la resistenza alle forti vibrazioni e agli urti caratteristici dei veicoli e degli ambienti di gara. Questo design robusto ma compatto assicura che il sensore fornisca misurazioni coerenti e accurate, anche nelle condizioni più impegnative e mutevoli della pista.

Il KiMotion Racing include un Modulo per misurare l'inerzia (IMU) per fornire diversi vantaggi, tra cui dati più completi sulla dinamica del veicolo. Grazie all'IMU, il KiMotion Racing è in grado di acquisire informazioni dettagliate su accelerazione, velocità angolare e orientamento, consentendo un'analisi più accurata e approfondita delle prestazioni del veicolo. Inoltre, favorisce la fluidità del segnale per un'immagine più chiara delle prestazioni del veicolo. Inoltre, il KiMotion Racing è più leggero di 15 grammi rispetto all'SFx-F1, il che contribuisce a migliorare le prestazioni del veicolo riducendone il peso a bordo. Questa riduzione di peso è stata ottenuta senza compromettere la durata o la funzionalità del sensore, rendendolo una scelta ideale per le applicazioni di gara ad alte prestazioni, dove ogni grammo conta. Il design leggero è completato dalla miniatura della testa del sensore, che ne facilita il posizionamento anche in presenza di spazi limitati. Il KiMotion Racing vanta anche un algoritmo completamente nuovo che consente al sensore di adattarsi istantaneamente a diverse condizioni ambientali come acqua, ghiaccio, luce solare e riflessi della strada. Questa avanzata capacità di adattamento migliora significativamente la stabilità delle misurazioni, garantendo un'acquisizione affidabile dei dati anche quando le condizioni della pista cambiano rapidamente.

Provate l'innovazione all'avanguardia del Correvit KiMotion Racing, lo strumento definitivo per superare i limiti delle prestazioni del veicolo e raggiungere nuovi livelli di eccellenza nelle corse. Indipendentemente dalla motorizzazione del veicolo (elettrica, ibrida, a combustione interna, a idrogeno, ecc.), il Correvit KiMotion Racing è il sensore ideale per la verità a terra e il perfetto compagno di gara.

Caricamento in corso
Caricamento in corso