Sensore di alta pressione piezoelettrico ad alta sensibilità, con coperchio e raccordo per tubo flessibile / 7261B2

Sensore di alta pressione piezoelettrico ad alta sensibilità, con coperchio e raccordo per tubo flessibile
7261B2
18047902
  • Sensore di pressione con coperchio e portagomma con campo di misura fino a 10 bar (145 psi)
  • Intervallo di temperatura operativa: da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
  • Alta sensibilità
  • Uscita di carica (PE)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
10 bar
Product type
Pressure sensor type
Low pressure
Mechanical properties
Limit pressure [bar]
11 bar
Limit pressure [psi]
159 psi
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Noise (1 Hz … 10 kHz) (typ.)
0.5 μbarrms
Influence quantities
Axial acceleration sensitivity
0.0012 bar/g
Dynamical properties
Natural frequency
12.5 kHz
Certificates and Standards
Certification
CE
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 150 °C
Operating temperature range [°F]
-40 … 302 °F
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
150 °C
Applications
NVH testing, Efficient noise and vibration reduction at sea, Nuclear power plant testing and monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Dimensions and materials
Housing and diaphragm
17-4 S.S.
Il sensore piezoelettrico di alta pressione Tipo 7261B, grazie alla sua alta sensibilità, è adatto a una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare le più piccole pulsazioni di pressione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso