Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C) / 9223A

Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø6 mm, 2,5 kN, 150°C)
9223A
18007463
  • Sensore di pressione della cavità (campo di forza: 0 ... 2,5 kN)
  • Facile riposizionamento in diversi stampi
  • Cavo coassiale intercambiabile
  • Resistente alla corrosione
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
2.5 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Overload
0/3000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Hysteresis
≤1 %FSO
Rigidity, mean value
≈460 N/μm
Threshold
0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.5 pC/N
Temperature error
-0.9 … 0.9 N/°C
Temperature coefficient of sensitivity
–0.02 %/°C
Dynamical properties
Natural frequency
200 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-50 … 150 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Interfaces
Connector type
Fischer 102 Triax neg.
Dimensions and materials
Weight (without cable)
7 g
La linguetta di misura al quarzo tipo 9223A viene utilizzata per misurare la pressione della cavità dello stampo. Il sensore può essere montato dietro il perno di misura o di espulsione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caricamento in corso
Caricamento in corso