Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, cavo coassiale da 0,8 m) / 9204B0,8

Sensore di pressione della cavità, misura indiretta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, cavo coassiale da 0,8 m)
9204B0,8
18007412
  • Sensore di pressione della cavità per pressioni fino a 3000 bar
  • Cavo sostituibile
  • Disponibile con tecnologia a filo singolo
  • Filettatura di fissaggio M2,5
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Mechanical properties
Overload
12000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Threshold
30 mN
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-1.6 pC/N
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Il Sensore di pressione della cavità al quarzo tipo 9204B è adatto alla misura della pressione indiretta della cavità dietro un perno di iniezione durante lo stampaggio a iniezione di materie plastiche.
Caricamento in corso
Caricamento in corso