Sensore di distanza induttivo, campo di misura 0,5 ... 2 mm, uscita analogica 0 ... 10 VDC, 20 x 30 mm, connettore M8 a 3 poli / ISS-20-30-1-A

Controllo doppio foglio: i sensori induttivi analogici di Kistler effettuano il monitoraggio direttamente nello stampo.
ISS-20-30-1-A
18037266
  • Sensore di distanza induttivo con campo di misura 0,5 ... 2 mm
  • Dimensioni: LxL (mm) 20x30
  • Tensione di uscita analogica: 0 ... 10 VCC
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
On request
Upon request
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Load resistance Rl
5 kΩ
Dynamical properties
Limit Frequency
1 mm
Operation and installation
Rated operating distance Se
1.25 mm
Applications
3C electronics manufacturing
Voltage output
Output voltage Ua
0 … 10 VDC
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso