Prolunga per cavi ad alto isolamento, da KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos., 0,5 m / 1635C0,5

Prolunga per cavi ad alto isolamento, da KIAG 10-32 pos. a KIAG 10-32 pos., 0,5 m
1635C0,5
18000540
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP65
  • Temperatura di esercizio da -55 a 200°C
  • Lunghezza del cavo: 0,5 m
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
0.5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Weight
7 g
Cavo coassiale per l'estensione della distanza tra il sensore e l'amplificatore di carica (ad es. sensori di forza a 1 componente, produzione industriale o automazione).
Caricamento in corso
Caricamento in corso