Piattaforma di condizionamento del segnale SCP Slim per l'indicazione del motore, telaio di estensione / 2852B01

Piattaforma di condizionamento del segnale SCP Slim per l'indicazione del motore, telaio di estensione
2852B01
18030694
  • Piattaforma di condizionamento del segnale con telaio di estensione
  • Interfaccia Ethernet
  • Flessibilità grazie al design modulare
  • Estendibile fino a 16 canali
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysis
L'SCP Slim è composto da un'unità di base e da moduli di misura specifici per ogni funzione. Per le misurazioni della pressione di combustione e l'analisi della combustione dei motori, è disponibile un'ampia gamma di moduli di misura diversi e intercambiabili per il condizionamento del segnale di front-end. Se si utilizza l'identificazione automatica del sensore PiezoSmart, tutti i dati rilevanti di un singolo sensore vengono memorizzati su un TEDS (Trasduttore Electronic Data Sheet) e sono disponibili per l'impostazione automatica dei parametri e delle regolazioni. L'affidabilità delle procedure di prova e la qualità dei dati di misura sono notevolmente migliorate, semplificando contemporaneamente l'impostazione del banco di prova e la preparazione delle prove.
Caricamento in corso
Caricamento in corso