Taratura: basi e standard, lingua: DE, in-house / CAL-KALGN

Training details
Il monitoraggio e la taratura delle apparecchiature di misura e di prova sono specificati in vari standard. Esistono requisiti anche per i laboratori di taratura. Il seminario fornisce un'introduzione alla gestione metrologica e organizzativa corretta e mirata degli strumenti di misura. I partecipanti impareranno importanti termini metrologici di base e conosceranno i requisiti più importanti della serie ISO 9000 e della ISO 17025. Apprendono le specifiche per il contenuto dei certificati di taratura e sono in grado di prendere decisioni nella gestione operativa degli strumenti di misura e di prova.
gestione operativa delle apparecchiature di misura e prova. Il contenuto del seminario corrisponde alla parte di base del nostro seminario di un'intera giornata "Gestione e taratura delle apparecchiature di misura"; la parte relativa alla gestione delle apparecchiature di misura non è inclusa.
Il seminario è concepito come seminario online. La documentazione del corso sarà inviata come libro rilegato.
Contenuto del seminario
- La tecnologia di misura in generale
- Il Sistema Internazionale di Unità di Misura SI
- Standard: ISO9001, ISO 17025, IATF 16949
- La taratura
- Tracciabilità
- Incertezza di misura o tolleranza?
- Contenuto del certificato di taratura
- Marchio di taratura
- Dichiarazione di conformità e regola decisionale nel certificato di taratura
- DKD/DAkkS
- Accreditamento/laboratorio di taratura con accreditamento
Obiettivo
Applicazione delle conoscenze metrologiche di base nel lavoro quotidiano, ad esempio come responsabile delle apparecchiature di misura o rappresentante della gestione della qualità.