Sensore ottico senza contatto Correvit L-Motion DTI, standard / 5335A

5335A
18033082
- Campo di lavoro del Sensore ottico: 350 ±100 mm, applicabile: 0,1 ... 250 km/h (opzionale fino a 400 km/h)
- Eccellente accuratezza della misurazione della distanza: ±0,1%.
- Segnale di uscita: analogico, TTL, CAN e DTI
- Centralina piccola
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP67I sensori Correvit L-Motion utilizzano la collaudata tecnologia Correvit per la misurazione della velocità senza contatto. Producono un'eccellente precisione su tutte le superfici di prova standard, bagnate o asciutte. I sensori L-Motion si adattano automaticamente a superfici lisce e statiche coperte d'acqua, così come ad aree di acqua in movimento o turbolenta, o a superfici spruzzate. Un nuovo algoritmo riduce significativamente il rumore del segnale. Questo algoritmo e l'elevata frequenza di misura di 500 Hz consentono un ritardo minimo del segnale pari a 6 ms. Il ricevitore GPS integrato da 5 Hz consente di determinare i dati di posizione e l'ora. L'antenna magnetica esterna consente un montaggio flessibile e rapido sul veicolo. I sensori L-Motion sono dotati di elementi ottici di alta qualità, di componenti optoelettronici di ultima generazione e di un'elaborazione del segnale ad alte prestazioni basata su DSP e FPGA. Le informazioni sulla velocità e sulla distanza vengono aggiornate a 500 Hz per seguire ogni manovra altamente dinamica. Il software KiCenter in dotazione consente una facile configurazione. Le uscite di segnale e le interfacce programmabili e standardizzate consentono il collegamento diretto al PC e a quasi tutti i sistemi di acquisizione dei dati, rendendo direttamente disponibili tutti i valori misurati. In combinazione con il DTI-Logger e il software KiCenter, i sensori L-Motion consentono di misurare con estrema facilità gli spazi di frenata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso